LSR24 CTL 48.000

LSR24 CTL 48.000
Rail de support, unités impériales

Rail de support, unités impériales, 1.500 in Diamètre, Standard

Délai d'exécution :  2 Days*
$128.64 unité**
Découpe à la longueur:

Min.: 1.0 in  Max.: 48.0 in  Tolérance ± 0,03125

Ajouter au panier

  • Les rails de support d'arbre bas permettent de concevoir des systèmes de mouvement linéaire plus compacts
  • Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
  • Support seulement. Arbre non inclus
  • Ces supports peuvent être utilisés horizontalement ou verticalement.

Dimensions

Dimensions
Dimension Valeur
[A] 0.9300
[A2] 0.6900
[dia] 1.5000
[H] 1.3750
[H1] 0.7000

Caractéristiques

Spécification Valeur
Type d’arbre Prépercé
Matériau, arbre 1566 Acier au carbone
Robustesse 60 Rockwell C Min.
Matériau, support Acier
Longueur 1 219,200 mm / 48,000 in
Diamètre 38 mm / 1,500 in
Poids 82,560 lb/ft

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :